HIWIN LOGO
2021/04/29
資料來源:數位時代-錢玉紘

81家企業獲選最佳公司治理評鑑,2021年ESG概念股大揭秘

企業治理已經成為環境、社會和企業治理(ESG)中重要一環,2020年度上市櫃公司治理評鑑榜單出爐,臺灣證券交易所表示,上市跟上櫃評分最高的前5%企業名單合計81家。

上市45家企業包括台積電、聯發科、台聚、遠東新、東元、華新、葡萄王、裕隆、上銀、東和鋼鐵、中鋼、興農、中華、和泰車、聯電、台達電、南亞科、友達、中華電:美律、長榮航、台灣高鐵、漢翔、京城銀、中壽、兆豐金、永豐金、中信金、第一金、王道銀、統一超、文曄、台灣大、緯創、創意、遠傳、致伸、中租-KY、定穎、台塑化、富邦媒、台汽電、寶成、中鼎、信義房屋。

上市企業公司治理評鑑前5%。
上市企業公司治理評鑑前5%。

上櫃最佳公司治理評鑑公司有36家:


第七屆(2020年度)公司治理評鑑完成,共有905家上市公司及712家上櫃公司受評,合計1,617家。依得分情形,證交所公布前5%、6%至20%、21%至35%、36%至50%、51%至65%、66%至80%,及81%至100%等7個級距名單,讓投資大眾知道企業本身管理面的嚴謹度。

除上述81家被評鑑為最佳公司治理企業,在排名前6~20%及前21~35%企業也算是績優企業,上市企業名單如下:

上市企業前6~20%榜單。
上市企業前6~20%榜單。


證交所指出,此次評分標準主要是針對企業:股東權益維護及股東平等對待(16%)、董事會結構與運作(28%)、提升資訊透明度(21%)、落實企業責任(17%)等指標作評分,並另外公布「市值50億元以上至100億元(共268家)」、「金融保險類(共44家)」、「市值100億元以上之電子類(共215家)」及「市值100億元以上之非金融電子類(共212家)」等4大類分組名單。

上櫃公司部分,評鑑前6~20%及21~35%的績優公司治理企業名單如下:

上市公司公司治理前21~35%企業。
上市公司公司治理前21~35%企業。


2020年度上市櫃公司計畫設置審計委員會家數為1,355家,佔上市櫃公司比重達78%,預計於2022年全面設置完成;2月底前申報年度財務報告之公司家數為156家,較108年增加11%;於股東常會提供英文版開會通知共917家、英文版議事手冊公司共600家、英文版股東會年報共530家,成長幅度分別為19%、8%及8%。




編製企業社會責任報告書之家數為518家,較去年成長9%。除量化指標外,評鑑系統也持續透過強化質化要求、增加給分差異化及新增問卷發送蒐集意見等,鼓勵企業在建立治理制度後,重視實踐與落實,並適當揭露相關績效表現。